1/4 转门锁

我们的四分之一转门锁为访问面板、门和机柜提供了便捷的锁定体验。无论是在电子设备、工业设备,还是交通运输和暖通空调领域,这类门锁都能满足您对频繁访问和安全锁定的需求。

1/4 转门锁

主要特点:

快速四分一转动操作:通过简单的90°旋转实现快速锁定和解锁,节省时间。

抗振动闭合:即使在高振动环境中也能保持安全的锁定。

多种款式与尺寸:提供多种类型和尺寸,以满足不同的安装和应用需求。

主要优势:

高效访问:通过快速进入面板,加快维护和检查的速度。

可靠安全:防止意外开启,增强安全性和设备保护。

用户友好:直观的机制简化了所有用户的操作。

长期耐用:采用高质量材料制造,能够承受重复使用和恶劣条件。

应用领域:我们的四分之一转快锁广泛应用于电子机柜、工业机械、暖通空调系统、运输、医疗设备、数据中心和零售展示。

探索我们的四分之一转快锁系列,找到满足您快速访问和安全锁定需求的解决方案。

零件编号搜索

-   使用过滤器,为您的项目找到正确的零件编号

你在查看 1/4 转门锁

查看 多栏显示 单栏

物品的1-40 of 4619

设为降序
页