E9 1/4 转压缩式门锁

经过优化设计的索斯科的 1/4 转压缩式门锁,简单实用而且经济实惠,适用于需要压缩式锁定的机柜应用。 门锁通过简单的 90 度驱动装置旋转门框后面的锁舌并将其向上拉紧,从而实现 4mm 的压缩,确保门板关闭紧密、防震性好,能够隔绝水汽和灰尘
E9 1/4 转压缩式门锁

一个简单的 1/4 转运动即可为密封垫应用提供一致的 4 毫米压缩量,实现环境密封并消除噪音和异响。  

  • 轻松升级现有的转舌式门锁 
  • 采用简单直观的 1/4 转驱动 
  • 提供隔绝环境因素的良好密封 
  • 阻隔噪音和振动 
  • 锁体材料为锌合金,表面处理包括黑色或银色粉末涂层、光亮铬 
  • 固定或可调节间距 
  • 顺时针或逆时针驱动 
  • 多款头型  
  • 包括标准锁舌、用于保护门框饰面的防护锁舌,以及能够提供最大压缩量且操作简易的滚轮锁舌在内的多种锁舌可供选择 
  • 可提供多种附件以改善密封性和安全性并提高开门便捷性 
  • 符合 RoHs 有害物质要求 
  • 符合 NEMA/IP 密封等级 
  • 符合 EN45545 防火标准 
  • 符合 EN61373 抗震标准 
  • 符合 UL 安全标准

'要零件号搜索产品认证,点击此处查看:

产品认证

零件编号搜索

-   使用过滤器,为您的项目找到正确的零件编号

你在查看 E9 1/4 转压缩式门锁

查看 多栏显示 单栏

物品的1-40 of 214

设为降序
页