The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
E3-11-25
VISE ACTION® 压缩式门锁, 19.1mm, 手动操作, 粉末涂层, 黑
性能详述
Ingress Protection (IP) Rating
IP 65
Fire (EN45545-3) Rating
E10
材料
锌合金
表面处理
粉末涂层
颜色/外形
黑色
进入限制
无限制
抓握类型
可调式
安装类型
单孔安装
锁头款式
T 型手柄款式
系列
标准
OP厚度
0.00
最大外面板厚度
18.00
抓手 - 下限 (mm)
25.40
抓手 - 上限 (mm)
41.10
抓手 - 下限 (反向凸轮) (mm)
52.60
抓手 - 上限 (反向凸轮) (mm)
68.30
凸轮附
是
旋转
A型-顺时针旋转锁定
合规规格
UL FTTA2 / FTTA8 类别1, UL FTTA2 / FTTA8 类别12, UL FTTA2 / FTTA8 类别12K, UL FTTA2 / FTTA8 类别13, UL FTTA2 / FTTA8 类别2, UL FTTA2 / FTTA8 类别3, UL FTTA2 / FTTA8 类别3R, UL FTTA2 / FTTA8 类别3RX, UL FTTA2 / FTTA8 类别3X, UL FTTA2 / FTTA8 类别4, UL FTTA2 / FTTA8 类别4X, UL FTTA2 / FTTA8 类别5
级别
E3 - Vise Action®压缩式门锁
尺寸XX
19.1mm
索斯科的VISE ACTION® 压缩式门锁具有机械优势,确保门紧闭紧密、坚固、抗震,在严苛的环境下能将水和灰尘保持密封。VISE ACTION®设计的平稳操作使锁舌在门框后面对齐,只需连续半圈的转动将其拉紧,防止与门框发生刮擦。 压缩动作提供了一致的6.4mm的拉力, 用于密封垫的环境,并有助减少或消除振动引起的噪音和声响。 上偏心锁设计可防止因冲击或振动而意外打开。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
612
2026-10-19
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
515
2026-11-09
info@biscoind.com
1.800.323.1232
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
341
2026-11-09
info@tchweb.com
1.416.299.0089
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
134
2026-11-07
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Parsons Aerocessories Limited
Stoney Creek ON CANADA
52
2026-10-30
sales@parsonsaero.com
1.905.664.6203
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
30
2026-11-09
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
IntechBJ Engineering Co., Ltd
Beijing
16
2026-11-03
info@intechbj.com
86-010-83833828
Appian Fasteners
Belfast Northern Ireland UK
2
2026-11-05
sales@appianfasteners.com
+44 (0) 2890 301 979
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
2
2026-11-02
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
Nappco Fastener Company
Houston, TX USA
1
2026-11-02
southcoh@nappco.com
1.800.580.2521