转舌式门锁

我们的转舌锁为各行各业的门、面板、盖子和机柜提供了多功能且实惠的安全解决方案。这些简单而可靠的锁具利用旋转锁舌机制提供安全锁定,使其非常适用于需要快速访问和安全性的应用场合。从机柜到自动售货机和邮箱,我们的转舌锁提供稳定的性能和简便的操作。
转舌式门锁

主要特点:

  • 可靠的锁舌机构:确保紧固的锁定和解锁。
  • 多种风格和尺寸:提供各种机身类型、锁舌样式和尺寸,以适应不同需求。
  • 耐用的结构:采用坚固的材料制成,如压铸锌和不锈钢,以实现长时间的性能。

主要优势:

  • 增强安全性:提供可靠的紧固,保护内容物。
  • 用户友好的操作:通过简单的凸轮动作轻松打开和关闭。
  • 广泛兼容性:适用于众多行业和应用。
  • 成本效益:提供经济实惠的解决方案,而不会影响质量。
  • 应用:我们的转舌锁用于各种应用,包括机壳、自动售货机、邮箱、储物柜、家具、游戏机、交通运输和工业设备。

零件编号搜索

-   使用过滤器,为您的项目找到正确的零件编号

你在查看 转舌式门锁

查看 多栏显示 单栏

物品的1-40 of 176

设为降序
页