The store will not work correctly when cookies are disabled.
CM-2-2B101-2SB
转舌式门锁, 顺时针旋转锁定, 扁平式钥匙 铬镀, 黑
性能详述
| 表面处理 |
铬镀 |
| 颜色/外形 |
黑色 |
| 锁舌款式 |
短 |
| 进入限制 |
无限制 |
| 密封 |
是 |
| 锁头款式 |
锁定 |
| 抓手 - 上限 (mm) |
28.00 |
| 锁舌锁套长度 |
22.00 |
| 操作 |
顺时针旋转锁定 |
| 手柄款式 |
扁平式钥匙 |
| 级别 |
CM - 转舌式门锁 |
提供有高品质观感和手感的个性化锁舌锁。铬合金加黑色粉末涂饰表层提供一流的个性化外观.不论使用翼式驱动或钥匙锁驱动,引人注意的止动设置均确保可靠咬合。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Clancey Company
Overland Park KS USA
|
700
|
2026-09-10
|
info@clancey.com
1.800.747.7405
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
155
|
2026-08-20
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
125
|
2026-09-09
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|
|
Zygology Ltd
Oxford UK
|
89
|
2026-08-25
|
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
|
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
71
|
2026-09-10
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|