The store will not work correctly when cookies are disabled.
PT-1-2C101-20B-KA
空心钥匙转舌式门锁, 锌合金, 铬镀
性能详述
| 材料 |
锌合金 |
| 表面处理 |
铬镀 |
| OP厚度 |
0.00 |
| 最大外面板厚度 |
10.90 |
| 关键代码 |
T0001 |
| 锁舌锁套长度 |
17.50 |
| 级别 |
PT - 空心钥匙转舌式门锁 |
借助这些经济实惠的空心钥匙转舌式门锁的强化安全性能,可升级适多种机柜应用情形中的转舌式门锁的性能。多种锁套和锁舌尺寸选项满足多种机柜配置,镀铬压铸锁套外部美观且耐用,适用于所有安装。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
|
4079
|
2026-11-05
|
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
|
|
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
|
15
|
2026-10-22
|
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
|