手柄

索斯科手柄可以快速轻松地安装,以提供符合人体工学的舒适握点,用于打开机柜门或抽屉以及卸下已安装的门板。索斯科手柄有多种样式,包括埋入式安装门把手、抓取式手柄和抬起式手柄,以及用于支持内门或外门应用的表面处理。

手柄

主要好处

  • Door Status

    提供舒适的接触点,用于打开、关闭和提升

  • Mounting Options

    表面安装、埋入式和折叠型号,可适应任何应用

  • Less Time

    安装快速简便

索斯科知识库

零件编号搜索

-   使用过滤器,为您的项目找到正确的零件编号

你在查看 手柄

查看 多栏显示 单栏

%1个产品

设为降序
  1. B4-50-103-12

    轻型手柄

  2. B4-10-103-12

    轻型手柄

  3. B4-50-103-11

    轻型手柄

  4. B4-10-103-11

    轻型手柄

  5. B4-10-103-75

    轻型手柄

  6. B4-50-103-75

    轻型手柄

  7. No more items to load
01064156c91ede5e7a1da031ff9e07c4768432b1a292a019c920096f49587707 3.137.173.170
please type in at least 2 letters...
Loading...