手柄

索斯科手柄可以快速轻松地安装,以提供符合人体工学的舒适握点,用于打开机柜门或抽屉以及卸下已安装的门板。索斯科手柄有多种样式,包括埋入式安装门把手、抓取式手柄和抬起式手柄,以及用于支持内门或外门应用的表面处理。

手柄

主要好处

  • Door Status

    提供舒适的接触点,用于打开、关闭和提升

  • Mounting Options

    表面安装、埋入式和折叠型号,可适应任何应用

  • Less Time

    安装快速简便

索斯科知识库

零件编号搜索

-   使用过滤器,为您的项目找到正确的零件编号

你在查看 手柄

查看 多栏显示 单栏

物品的1 to 124

设为降序
8e5c29b134e83f0136c3db3055cc86aab20ae080580859d3ba4625fdd7331c45 18.224.200.148
please type in at least 2 letters...
Loading...