P7 - AdvancedMC™ (AMC) 模块手柄和光管

符合适用于夹层卡模块的 AMC.0 规格要求 – 另外还融合了耐用性、用户便利性和美观等更多优点 – 这些耐用的压铸模块手柄和光管都是紧跟不断完善的 PICMG 电信服务器标准所开发的。
P7 - AdvancedMC™ (AMC) 模块手柄和光管
关上时,模块手柄将夹层卡牢牢锁定;开启时,它可帮助微动开关自动脱离。光管支架通过运用可从模块面板查看到的颜色编码状态 LED 来识别模块及其匹配的微动开关的操作状态。
  • 轻松在面板上进行卡入式安装,可节省生产和模块插入时间
  • 带有弹簧式锁舌的压铸模块手柄牢固啮合模块、能防震并保证长久耐用
  • 符合人体工程学的设计有利于抓握,方便分离模块手柄和从承载体底盘拆下模块
  • 操作模块手柄会自动分离微动开关,从而有利于热插拔时自然断电
  • 模块手柄便于用户确切知道三种不同止动点上微动开关是处于驱动或释放状态以及模块是处于锁定或开启状态
  • 压铸光管锁套为用于显示工作状态的多个色彩编码 LED 提供光程分离
  • 模块手柄和光管锁套符合 RoHS 规格
  • 模块手柄提供不同格式,以匹配三种标准模块面板(紧凑、中型、完全尺寸)配置
  • 埋入式 AMC 模块手柄将面板上方突出幅度降至最低,提升美观性,并防止钩住电缆
  • 提供自定义颜色手柄,可提升美观性或颜色编码辨识度
  • 还提供自定义光管和模块手柄设计
  • 索斯科 AdvancedMC 模块手柄和光管符合 PICMG AMC.0 R1.0 及 R2.0 标准和 MicroTCA MTCA.0 标准

'要零件号搜索产品认证,点击此处查看:

产品认证

零件编号搜索

-   使用过滤器,为您的项目找到正确的零件编号

你在查看 P7 - AdvancedMC™ (AMC) 模块手柄和光管

查看 多栏显示 单栏

%1个产品

设为降序
页