P7-M-822

助推/助拔装置, 锌合金

要求报价
性能详述
材料 锌合金
支架尺寸 中型
手柄表面处理 黑色环氧喷涂
类型 拉手
级别 P7 - AdvancedMC™ (AMC) 模块手柄和光管
符合适用于夹层卡模块的 AMC.0 规格要求 – 另外还融合了耐用性、用户便利性和美观等更多优点 – 这些耐用的压铸模块手柄和光管都是紧跟不断完善的 PICMG 电信服务器标准所开发的。

该产品符合下面列出的合规。 点击按钮下载规格文件

索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。