The store will not work correctly when cookies are disabled.
性能详述
| 材料 |
锌合金 |
| 反向 |
R2.0 |
| 支架尺寸 |
最大尺寸 |
| 类型 |
配件 |
| 级别 |
P7 - AdvancedMC™ (AMC) 模块手柄和光管 |
符合适用于夹层卡模块的 AMC.0 规格要求 – 另外还融合了耐用性、用户便利性和美观等更多优点 – 这些耐用的压铸模块手柄和光管都是紧跟不断完善的 PICMG 电信服务器标准所开发的。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
No stock is available for this product.