The store will not work correctly when cookies are disabled.
E9-A002B-01
1/4 转压缩式门锁, 标准尺寸, 7 mm (.28)三角形凹槽, 锌合金, 粉末涂层, 黑色
性能详述
| Ingress Protection (IP) Rating |
IP 66, IP 67 |
| 材料 |
锌合金 |
| 表面处理 |
粉末涂层 |
| 颜色/外形 |
黑色 |
| 抓握类型 |
可调式 |
| 安装类型 |
单孔安装 |
| 锁头款式 |
7mm三角形凹槽 |
| 系列 |
标准 |
| OP厚度 |
0.00 |
| 最大外面板厚度 |
18.00 |
| 旋转 |
B型-逆时针旋转锁定 |
| 级别 |
E9 1/4 转压缩式门锁 |
| 尺寸XX |
20.1 mm |
经过优化设计的索斯科的 1/4 转压缩式门锁,简单实用而且经济实惠,适用于需要压缩式锁定的机柜应用。 门锁通过简单的 90 度驱动装置旋转门框后面的锁舌并将其向上拉紧,从而实现 4mm 的压缩,确保门板关闭紧密、防震性好,能够隔绝水汽和灰尘。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
No stock is available for this product.