AV - 垂直铰接倾斜、旋转、摆动和双向伸展支臂(C、V 和 W 系列)

索斯科的动态支臂(C 系列)、垂直铰接倾斜、旋转和摆动支臂(V 系列)以及垂直铰接双向伸展支臂(W 系列)采用内置定位技术,能够在运行中保持稳定耐用,而且可承受较大的触屏力度、震动以及重载荷。可调式高度支臂兼具扭矩恒定定位的特点,实现全方位倾斜、旋转和摇摆调节,有效扩大伸展范围。
AV - 垂直铰接倾斜、旋转、摆动和双向伸展支臂(C、V 和 W 系列)
C、V 和 W 系列具有可调高度的单臂和双臂设计,安装灵活方便。
  • 垂直铰接功能可根据用户身高进行调整
  • 长度可延伸的双摆臂组件扩大了伸展范围
  • 高度可调式且承重能力大的特点使其能够承载重型显示屏
  • 内置定位技术可对操作进行精准控制
  • 可靠的性能免去持续调整或维护的需要
  • 配备内置线束管理盖使外观保持整洁
  • 安装时间短且循环寿命长
  • 最多可承重 10 kg 的显示屏
  • 两种不同的配色(可定制)
  • 多种安装方案(可定制)
  • 可定制操作力度
  • 带按钮解锁的锁定选项
  • 最佳承重范围为 1 kg 到 13 kg
  • 符合 VESA MIS-D, 100, C 合规

'要零件号搜索产品认证,点击此处查看:

产品认证

零件编号搜索

-   使用过滤器,为您的项目找到正确的零件编号

你在查看 AV - 垂直铰接倾斜、旋转、摆动和双向伸展支臂(C、V 和 W 系列)

查看 多栏显示 单栏

物品的1-40 of 102

设为降序
  1. AV-D32-20C233-50

    垂直铰接倾斜臂

  2. AV-D32-20C239-76

    垂直铰接倾斜臂

  3. AV-D32-72W142-76

    Latch

  4. AV-D32-20C237-76

    垂直铰接倾斜臂

  5. AV-D32-72W142-50

    Latch

  6. AV-D32-20C239-50

    垂直铰接倾斜臂

  7. AV-D32-20C233-76

    垂直铰接倾斜臂

  8. AV-D32-20C238-50

    垂直铰接倾斜臂

  9. AV-D32-20C237-50

    垂直铰接倾斜臂

  10. AV-D32-79W142-76

    Latch

  11. AV-D32-72W162-76

    Latch

  12. AV-D32-79W142-50

    Latch

  13. AV-D32-20C238-76

    垂直铰接倾斜臂

  14. AV-D32-20C236-76

    垂直铰接倾斜臂

  15. AV-D32-30V162-76

    Latch

  16. AV-D32-79W141-76

    Latch

  17. AV-D32-20C236-50

    垂直铰接倾斜臂

  18. AV-D32-79W161-76

    Latch

  19. AV-D32-20C235-76

    垂直铰接倾斜臂

页
页