The store will not work correctly when cookies are disabled.
AV-D32-61WC132-76
垂直铰接双伸展臂 (W 系列), 可调高度, 双摆臂, 铝合金, 粉末涂层, 白色
性能详述
| 最大载荷 |
7.00 |
| 材料 |
铝合金 |
| 表面处理 |
粉末涂层 |
| 颜色/外形 |
白色 |
| 钥匙锁种类 |
锁定 |
| 屏幕运动 |
可调高度, 双摆臂 |
| 安装类型 |
桌面安装 |
| 系列 |
AV-D32 |
| 级别 |
AV – 垂直铰接双伸展臂 (W 系列) |
索斯科的垂直铰接双延伸臂 (W 系列),实现内罝定位技术,使铰接臂能在需要延长长度的应用中发挥作用。可调高度的W 系列产品可承受触摸力、振动和重负荷,实现轻松和单手操作的定位。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
IntechBJ Engineering Co., Ltd
Beijing
|
1
|
2026-11-03
|
info@intechbj.com
86-010-83833828
|