AV-D32-20C238-50

垂直铰接倾斜臂

要求报价
性能详述
最大载荷 10.00
材料 铝合金
颜色/外形 黑色
屏幕运动 可调高度, 单摆臂
安装类型 桌面安装
系列 AV-D32
级别 AV – 垂直铰接倾斜、旋转、摆动和双向伸展支臂(C、V 和 W 系列)
安装模式 带VESA安装板
索斯科的动态支臂(C 系列)、垂直铰接倾斜、旋转和摆动支臂(V 系列)以及垂直铰接双向伸展支臂(W 系列)采用内置定位技术,能够在运行中保持稳定耐用,而且可承受较大的触屏力度、震动以及重载荷。可调式高度支臂兼具扭矩恒定定位的特点,实现全方位倾斜、旋转和摇摆调节,有效扩大伸展范围。

该产品符合下面列出的合规。 点击按钮下载规格文件

索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。