The store will not work correctly when cookies are disabled.
D8-334-500-121
DZUS® PANEX 1/4转快锁式紧固件, 尺寸4, 浸锌涂层
性能详述
| 材料 |
钢 |
| 表面处理 |
浸锌涂层 |
| 搭扣款式 |
焊接型 |
| 尺寸系列 |
尺寸4 |
| 类型 |
中型 – 152 毫米(5.98 英寸) |
| 级别 |
D8 - DZUS® PANEX 1/4转快锁式紧固件 |
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
No stock is available for this product.