The store will not work correctly when cookies are disabled.
D8-319-114-190
DZUS® PANEX 1/4转快锁式紧固件, 尺寸9, 镀锌, 铬酸盐加保护层
性能详述
| 材料 |
钢 |
| 表面处理 |
镀锌, 铬酸盐加保护层 |
| 锁头款式 |
一字头凹槽 |
| 尺寸系列 |
尺寸9 |
| 螺栓直径 |
9 mm |
| 螺栓长度(L) |
14.00 |
| 长度 |
14.00 |
| 钉杆直径 |
9 mm |
| 类型 |
线缆类别3 |
| 级别 |
D8 - DZUS® PANEX 1/4转快锁式紧固件 |
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
260
|
2026-03-30
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|
|
CASH COMPONENTES
Sao Paulo SP Brasil
|
130
|
2026-03-26
|
info@cash.com.br
55.11.3974.8312
|
|
Aero Materiel AB
Jonkoping, Sweden
|
110
|
2026-03-06
|
order@aeromateriel.com
+46.36.34.44.40
|