The store will not work correctly when cookies are disabled.
D8-316-413-190
DZUS® PANEX 1/4转快锁式紧固件, 尺寸6, 镀锌, 铬酸盐加保护层
性能详述
| 材料 |
钢 |
| 表面处理 |
镀锌, 铬酸盐加保护层 |
| 锁头款式 |
手环 |
| 系列 |
标准 |
| 尺寸系列 |
尺寸6 |
| 螺栓直径 |
6 mm |
| 螺栓长度(L) |
13.00 |
| 长度 |
13.00 |
| 钉杆直径 |
6 mm |
| 类型 |
线缆类别3 |
| 级别 |
D8 - DZUS® PANEX 1/4转快锁式紧固件 |
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Astra Industrial Innovations
Johannesburg Gauteng South Africa
|
258
|
2026-04-08
|
sales@astraindustrial.co.za
0027.11.918.6696
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
61
|
2026-04-16
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
Clancey Company
Overland Park KS USA
|
25
|
2026-04-16
|
info@clancey.com
1.800.747.7405
|
|
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
|
5
|
2026-04-20
|
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
|