The store will not work correctly when cookies are disabled.
D8-316-315-190
DZUS® PANEX 1/4转快锁式紧固件, 尺寸6, 镀锌, 铬酸盐加保护层
性能详述
| 材料 |
钢 |
| 表面处理 |
镀锌, 铬酸盐加保护层 |
| 锁头款式 |
翼型 |
| 系列 |
标准 |
| 尺寸系列 |
尺寸6 |
| 螺栓直径 |
6 mm |
| 螺栓长度(L) |
15.00 |
| 长度 |
15.00 |
| 钉杆直径 |
6 mm |
| 类型 |
线缆类别3 |
| 级别 |
D8 - DZUS® PANEX 1/4转快锁式紧固件 |
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
|
470
|
2026-03-30
|
info@tchweb.com
1.416.299.0089
|
|
Astra Industrial Innovations
Johannesburg Gauteng South Africa
|
324
|
2026-03-26
|
sales@astraindustrial.co.za
0027.11.918.6696
|
|
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
|
251
|
2026-03-31
|
info@marek.eu
+420 541 420 811
|