D8-316-3012-191

DZUS® PANEX 1/4转快锁式紧固件, 尺寸6, 镀锌, 铬酸盐, 黑

要求报价
性能详述
材料
表面处理 镀锌, 铬酸盐
颜色/外形 黑色
锁头款式 长翼
尺寸系列 尺寸6
螺栓直径 6 mm
螺栓长度(L) 12.00
长度 12.00
钉杆直径 6 mm
类型 线缆类别3
级别 D8 - DZUS® PANEX 1/4转快锁式紧固件

该产品符合下面列出的合规。 点击按钮下载规格文件

索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。