The store will not work correctly when cookies are disabled.
D8-316-216-200
DZUS® PANEX 1/4转快锁式紧固件, 尺寸6, 干膜润滑剂
性能详述
| 材料 |
不锈钢 |
| 表面处理 |
干膜润滑剂 |
| 锁头款式 |
六角形凹槽 |
| 头凹槽大小 |
4mm内六角头 |
| 系列 |
标准 |
| 尺寸系列 |
尺寸6 |
| 螺栓直径 |
6 mm |
| 螺栓长度(L) |
16.00 |
| 长度 |
16.00 |
| 钉杆直径 |
6 mm |
| 类型 |
线缆类别3 |
| 级别 |
D8 - DZUS® PANEX 1/4转快锁式紧固件 |
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Appian Fasteners
Belfast Northern Ireland UK
|
900
|
2026-04-02
|
sales@appianfasteners.com
+44 (0) 2890 301 979
|
|
Roy Hopwood (Fasteners) Ltd U.K.
www.rhf
|
100
|
2026-03-20
|
info@rhf.co.uk
+44 (0) 1614296066
|
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
19
|
2026-04-02
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|
|
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
|
12
|
2026-03-31
|
info@marek.eu
+420 541 420 811
|