The store will not work correctly when cookies are disabled.
D8-316-123-190
DZUS® PANEX 1/4转快锁式紧固件, 尺寸6, 镀锌, 铬酸盐加保护层
性能详述
| 材料 |
钢 |
| 表面处理 |
镀锌, 铬酸盐加保护层 |
| 锁头款式 |
一字头凹槽 |
| 系列 |
标准 |
| 尺寸系列 |
尺寸6 |
| 螺栓直径 |
6 mm |
| 螺栓长度(L) |
23.00 |
| 长度 |
23.00 |
| 钉杆直径 |
6 mm |
| 类型 |
线缆类别3 |
| 级别 |
D8 - DZUS® PANEX 1/4转快锁式紧固件 |
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
|
32
|
2026-03-31
|
info@marek.eu
+420 541 420 811
|
|
Zygology Ltd
Oxford UK
|
10
|
2026-03-23
|
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
5
|
2026-04-01
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
2
|
2026-04-02
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|