The store will not work correctly when cookies are disabled.
D8-316-112-190
DZUS® PANEX 1/4转快锁式紧固件, 尺寸6, 镀锌, 铬酸盐加保护层
性能详述
| 材料 |
钢 |
| 表面处理 |
镀锌, 铬酸盐加保护层 |
| 锁头款式 |
一字头凹槽 |
| 系列 |
标准 |
| 尺寸系列 |
尺寸6 |
| 螺栓直径 |
6 mm |
| 螺栓长度(L) |
12.00 |
| 长度 |
12.00 |
| 钉杆直径 |
6 mm |
| 类型 |
线缆类别3 |
| 级别 |
D8 - DZUS® PANEX 1/4转快锁式紧固件 |
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
|
500
|
2026-11-05
|
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
|
|
Aero Materiel AB
Jonkoping, Sweden
|
470
|
2026-11-05
|
order@aeromateriel.com
+46.36.34.44.40
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
396
|
2026-11-18
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
Roy Hopwood (Fasteners) Ltd U.K.
Stockport, UK
|
62
|
2026-11-19
|
sales@rhf.co.uk
+44 (0) 1614296066
|
|
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
|
8
|
2026-11-12
|
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
|
|
Sistemas Técnicos de Fijación S.L.
Valencia Madrid Spain
|
4
|
2026-11-02
|
stf@sistemastecnicosdefijacion.com
34.902.214.534
|