The store will not work correctly when cookies are disabled.
D8-316-111-200
DZUS® PANEX 1/4转快锁式紧固件, 尺寸6, 干膜润滑剂
性能详述
| 材料 |
不锈钢 |
| 表面处理 |
干膜润滑剂 |
| 锁头款式 |
一字头凹槽 |
| 系列 |
标准 |
| 尺寸系列 |
尺寸6 |
| 螺栓直径 |
6 mm |
| 螺栓长度(L) |
11.00 |
| 长度 |
11.00 |
| 钉杆直径 |
6 mm |
| 类型 |
线缆类别3 |
| 级别 |
D8 - DZUS® PANEX 1/4转快锁式紧固件 |
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
No stock is available for this product.