The store will not work correctly when cookies are disabled.
D8-314-413-190
DZUS® PANEX 1/4转快锁式紧固件, 尺寸4, 镀锌, 铬酸盐加保护层
性能详述
| 材料 |
钢 |
| 表面处理 |
镀锌, 铬酸盐加保护层 |
| 锁头款式 |
手环 |
| 尺寸系列 |
尺寸4 |
| 螺栓直径 |
4 mm |
| 螺栓长度(L) |
13.00 |
| 长度 |
13.00 |
| 钉杆直径 |
4 mm |
| 类型 |
线缆类别3 |
| 级别 |
D8 - DZUS® PANEX 1/4转快锁式紧固件 |
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
|
740
|
2026-11-16
|
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
|
|
Roy Hopwood (Fasteners) Ltd U.K.
Stockport, UK
|
435
|
2026-11-12
|
sales@rhf.co.uk
+44 (0) 1614296066
|
|
Aero Materiel AB
Jonkoping, Sweden
|
233
|
2026-11-05
|
order@aeromateriel.com
+46.36.34.44.40
|
|
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
|
200
|
2026-11-17
|
info@tchweb.com
1.416.299.0089
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
115
|
2026-11-12
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
16
|
2026-11-17
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
|
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
|
2
|
2026-11-05
|
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
|