The store will not work correctly when cookies are disabled.
D8-314-410-190
DZUS® PANEX 1/4转快锁式紧固件, 尺寸4, 镀锌, 铬酸盐加保护层
性能详述
| 材料 |
钢 |
| 表面处理 |
镀锌, 铬酸盐加保护层 |
| 锁头款式 |
手环 |
| 尺寸系列 |
尺寸4 |
| 螺栓直径 |
4 mm |
| 螺栓长度(L) |
10.00 |
| 长度 |
10.00 |
| 钉杆直径 |
4 mm |
| 类型 |
线缆类别3 |
| 级别 |
D8 - DZUS® PANEX 1/4转快锁式紧固件 |
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Aero Materiel AB
Jonkoping, Sweden
|
346
|
2026-04-02
|
order@aeromateriel.com
+46.36.34.44.40
|
|
Roy Hopwood (Fasteners) Ltd U.K.
www.rhf
|
139
|
2026-03-20
|
info@rhf.co.uk
+44 (0) 1614296066
|
|
Zygology Ltd
Oxford UK
|
93
|
2026-03-23
|
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
|
|
Astra Industrial Innovations
Johannesburg Gauteng South Africa
|
83
|
2026-03-26
|
sales@astraindustrial.co.za
0027.11.918.6696
|