The store will not work correctly when cookies are disabled.
D8-314-220-190
DZUS® PANEX 1/4转快锁式紧固件, 尺寸4, 镀锌, 铬酸盐加保护层
性能详述
| 材料 |
钢 |
| 表面处理 |
镀锌, 铬酸盐加保护层 |
| 锁头款式 |
六角形凹槽 |
| 头凹槽大小 |
3mm内六角头 |
| 尺寸系列 |
尺寸4 |
| 螺栓直径 |
4 mm |
| 螺栓长度(L) |
20.00 |
| 长度 |
20.00 |
| 钉杆直径 |
4 mm |
| 类型 |
线缆类别3 |
| 级别 |
D8 - DZUS® PANEX 1/4转快锁式紧固件 |
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
|
490
|
2026-03-31
|
info@marek.eu
+420 541 420 811
|
|
Zygology Ltd
Oxford UK
|
398
|
2026-03-23
|
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
|
|
Roy Hopwood (Fasteners) Ltd U.K.
www.rhf
|
27
|
2026-03-20
|
info@rhf.co.uk
+44 (0) 1614296066
|