| 材料 | 钢 |
|---|---|
| 锁头款式 | 一字头凹槽 |
| 类型 | 线缆类别4 |
| 级别 | D5 – DZUS® Panel Line 1/4转紧固件 |
| 编码 | 72,794.00 |
| DFCI 号码 | 3506-SC37A-EEB |
| 军用标准 | MIL-F-25173A |
索斯科DZUS® D5 Panel Line 1/4转紧固件系列采用扩口螺柱设计能避免零部件意外丢失,其抗震性能和出色强度可保证其持久稳固地夹住面板,满足多个行业对于这方面的应用规格需求。索斯科DZUS® D5 Panel Line 1/4转紧固件, 其功能性提升伸延至航空航天等级, 并符合航空航天认证要求。