The store will not work correctly when cookies are disabled.
AC-10-EM-361-11-KD10
单点驱动装置, 单点或多点, 带线缆支架, 大手柄, 埋入式安装, 多种标准钥匙代码 (提供2把钥匙), 尼龙, 黑
性能详述
| 钥匙锁种类 |
多种标准钥匙代码 (提供2把钥匙) |
| 安装孔 |
M6 螺纹 |
| 驱动器类型 |
大手柄, 埋入式安装 |
| 驱动模式 |
单点或多点, 带线缆支架 |
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
No stock is available for this product.