AC-10-EM-311-11
单点驱动装置, 单点或多点, 带线缆支架, 大手柄, 埋入式安装, 双向带锁钥匙 R001 (不含钥匙), 尼龙, 黑
| 材料 | 尼龙 |
|---|---|
| 颜色/外形 | 黑色 |
| 进入限制 | 电子或钥匙锁定 |
| 钥匙锁种类 | 双向带锁钥匙 R001 (不含钥匙) |
| 安装孔 | M6 螺纹 |
| 驱动器类型 | 大手柄, 埋入式安装 |
| 驱动模式 | 单点或多点, 带线缆支架 |
| 级别 | AC - 单点驱动装置 |
驱动装置设计运用一条线缆连接索斯科轻型、中型和重型转动式门锁远程驱动系统。多种线缆布置选项满足平行和垂直的线缆方向要求。宽大的手握空间方便用户使用;而且突出部分较少,可提升机柜美观性。