AV - 可调式支臂(B 系列)

B 系列为只需将显示屏移动到某一固定位置或无需频繁调整位置的静态应用提供了简化的固定解决方案。用户可使用附带的工具拧紧或松开接头,以手动调整操作力度。
AV - 可调式支臂(B 系列)
  • 将显示屏调整到目标位置
  • 提供完整的装配说明和调整工具
  • 综合线束管理盖可确保外观整洁
  • 坚固的铝制结构与工业设计相得益彰
  • 多种安装方案
  • 可使用附带工具调整操作力度
  • 单、双摆臂组件可定制伸展范围
  • 最佳重量范围为 1 kg (2.2 lbf) 至 14kg (31 lbf)
  • 符合 VESA MIS-D, 100, C合规显示器
  • 适合大多数不超过 35 英寸的显示屏

'要零件号搜索产品认证,点击此处查看:

产品认证

零件编号搜索

-   使用过滤器,为您的项目找到正确的零件编号

你在查看 AV - 可调式支臂(B 系列)

查看 多栏显示 单栏

%1个产品

设为降序
  1. AV-B30-10K243-50

    Latch

  2. AV-B30-10K243-76

    Latch

  3. AV-B30-23A243-50

    Latch

  4. AV-B30-10K263-50

    Latch

  5. AV-B30-10K263-76

    Latch

  6. AV-B30-40XG6-50

    Latch

  7. AV-B30-40XC6-50

    Latch

  8. AV-B30-23A243-76

    Latch

  9. AV-B30-41D263-50

    Latch

  10. AV-B30-23A263-76

    Latch

  11. AV-B30-10K243-70

    Latch

  12. AV-B30-41D243-50

    Latch

  13. AV-B30-40XG6-76

    Latch

  14. AV-B30-23A263-50

    Latch

  15. AV-B30-10K263-70

    Latch

  16. AV-B30-23A243-70

    Latch

  17. AV-B30-40XC6-76

    Latch

  18. AV-B30-41D243-76

    Latch

  19. AV-B30-41D263-76

    Latch

  20. AV-B30-40XG6-70

    Latch

  21. AV-B30-23A263-70

    Latch

  22. AV-B30-40XC6-70

    Latch

  23. AV-B30-41D243-70

    Latch

  24. AV-B30-41D263-70

    Latch

页