AV-B30-10K263-70

Latch

要求报价
性能详述
最大载荷 14.00
材料 铝合金
表面处理 涂料
颜色/外形 银色
屏幕运动 倾斜和旋转
安装类型 杆式安装
系列 AV-B30
级别 AV – 可调式支臂(B 系列)
B 系列为只需将显示屏移动到某一固定位置或无需频繁调整位置的静态应用提供了简化的固定解决方案。用户可使用附带的工具拧紧或松开接头,以手动调整操作力度。

该产品符合下面列出的合规。 点击按钮下载规格文件

索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。