The store will not work correctly when cookies are disabled.
性能详述
| 最大载荷 |
14.00 |
| 材料 |
铝合金 |
| 表面处理 |
涂料 |
| 颜色/外形 |
银色 |
| 屏幕运动 |
倾斜和旋转 |
| 安装类型 |
壁挂式安装, 前面固定 |
| 系列 |
AV-B30 |
| 级别 |
AV – 可调式支臂(B 系列) |
B 系列为只需将显示屏移动到某一固定位置或无需频繁调整位置的静态应用提供了简化的固定解决方案。用户可使用附带的工具拧紧或松开接头,以手动调整操作力度。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
No stock is available for this product.