91-631-07

Latch

要求报价
性能详述
材料
表面处理 镀锌, 铬酸盐加保护层
颜色/外形 光亮
级别 91-下偏心系列门锁

索斯科下偏心系列门锁可调节不对准,并且即使在门锁和保持器不是共面的情况下也可以实现牢固安全的锁定。这些可调节间距门锁有多种尺寸和隐蔽样式可供选择,针对各种应用提供设计灵活性。

该产品符合下面列出的合规。 点击按钮下载规格文件

索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。