The store will not work correctly when cookies are disabled.
64-60-510-30
闸板门锁, 重载尺寸, 钢, 磨砂镀镍, 光亮
性能详述
| 材料 |
钢 |
| 表面处理 |
磨砂镀镍 |
| 颜色/外形 |
光亮 |
| 进入限制 |
钥匙锁定 |
| 安装 |
焊接 |
| 尺寸系列 |
重载尺寸 |
| 门锁机制 |
轴销棘爪 |
| 级别 |
64-闸板门锁 |
本系列全部产品的基本外观和功能讲究且简洁。平面闸板使壳体的埋入式安装壳体的设计简化;内藏滑块装置操作简单. 拉动闸板,使滑块收缩且使门开启。推动门使之关闭,弹簧支撑式滑块滑向门后。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
No stock is available for this product.