The store will not work correctly when cookies are disabled.
64-10-126-55
闸板门锁, 小型, 不锈钢, 粉末涂层, 黑
性能详述
| 材料 |
不锈钢 |
| 表面处理 |
粉末涂层 |
| 颜色/外形 |
黑色 |
| 进入限制 |
无限制 |
| 安装 |
支架和螺母 |
| OP厚度 |
0.00 |
| 最大外面板厚度 |
3.70 |
| 抓手 - 下限 (mm) |
18.60 |
| 抓手 - 上限 (mm) |
19.40 |
| 尺寸系列 |
小型 |
| 门锁机制 |
滑动棘爪 |
| 级别 |
64-闸板门锁 |
本系列全部产品的基本外观和功能讲究且简洁。平面闸板使壳体的埋入式安装壳体的设计简化;内藏滑块装置操作简单. 拉动闸板,使滑块收缩且使门开启。推动门使之关闭,弹簧支撑式滑块滑向门后。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Roy Hopwood (Fasteners) Ltd U.K.
www.rhf
|
656
|
2026-03-20
|
info@rhf.co.uk
+44 (0) 1614296066
|
|
Nappco Fastener Company
Dallas, TX USA
|
5
|
2026-04-02
|
southcod@nappco.com
1.800.580.2521
|
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
1
|
2026-04-02
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|