The store will not work correctly when cookies are disabled.
62-70-32
压缩式门锁, 提转系列, 小型, 埋入式, 无限制, 非锁定, 锌合金, 铬镀, 刷
性能详述
| 材料 |
锌合金 |
| 表面处理 |
铬镀 |
| 颜色/外形 |
磨砂镀铬 |
| 进入限制 |
无限制 |
| OP厚度 |
0.00 |
| 最大外面板厚度 |
3.00 |
| 抓手 - 下限 (mm) |
16.50 |
| 抓手 - 上限 (mm) |
22.50 |
| 抓手 - 下限 (反向凸轮) (mm) |
22.50 |
| 抓手 - 上限 (反向凸轮) (mm) |
28.50 |
| 表面 |
埋入式 |
| 尺寸系列 |
小型 |
| 级别 |
62-提转型压缩式门锁 |
通过利用此类新式实用门锁的多个优点,加强了多种快速、易开锁的设计。此类锁提供准确拉起压缩力,并避免摩擦/磨损锁舌;且提供多种表面处理以适应各种类型的安装。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
No stock is available for this product.