62-43-201-3

压缩式门锁, 提转系列, 中型, 埋入式, ツール ロック, 十字头凹槽, 锌合金, 铬镀, 质地

要求报价
性能详述
材料 锌合金
表面处理 铬镀
颜色/外形 质地
进入限制 工具
OP厚度 0.00
最大外面板厚度 6.00
抓手 - 下限 (mm) 16.00
抓手 - 上限 (mm) 26.00
抓手 - 下限 (反向凸轮) (mm) 46.00
抓手 - 上限 (反向凸轮) (mm) 56.00
表面 埋入式
尺寸系列 中型
合规规格 UL FTTA2 / FTTA8 类别1, UL FTTA2 / FTTA8 类别12, UL FTTA2 / FTTA8 类别12K, UL FTTA2 / FTTA8 类别13, UL FTTA2 / FTTA8 类别2, UL FTTA2 / FTTA8 类别5
级别 62-提转型压缩式门锁
通过利用此类新式实用门锁的多个优点,加强了多种快速、易开锁的设计。此类锁提供准确拉起压缩力,并避免摩擦/磨损锁舌;且提供多种表面处理以适应各种类型的安装。

该产品符合下面列出的合规。 点击按钮下载规格文件

索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。