| 材料 | 锌合金 |
|---|---|
| 表面处理 | 铬镀 |
| 颜色/外形 | 抛光 |
| 进入限制 | 工具 |
| OP厚度 | 0.00 |
| 最大外面板厚度 | 6.00 |
| 抓手 - 下限 (mm) | 6.00 |
| 抓手 - 上限 (mm) | 16.00 |
| 抓手 - 下限 (反向凸轮) (mm) | 56.00 |
| 抓手 - 上限 (反向凸轮) (mm) | 66.00 |
| 表面 | 埋入式 |
| 尺寸系列 | 中型 |
| 合规规格 | UL FTTA2 / FTTA8 类别1, UL FTTA2 / FTTA8 类别12, UL FTTA2 / FTTA8 类别12K, UL FTTA2 / FTTA8 类别13, UL FTTA2 / FTTA8 类别2, UL FTTA2 / FTTA8 类别5 |
| 级别 | 62-提转型压缩式门锁 |
通过利用此类新式实用门锁的多个优点,加强了多种快速、易开锁的设计。此类锁提供准确拉起压缩力,并避免摩擦/磨损锁舌;且提供多种表面处理以适应各种类型的安装。