62-420-311-3

Latch

要求报价
性能详述
材料 锌合金
表面处理 铬镀
颜色/外形 抛光
进入限制 工具
锁头款式 4mm六角形凹槽
OP厚度 0.00
最大外面板厚度 6.00
抓手 - 下限 (mm) 26.00
抓手 - 上限 (mm) 36.00
抓手 - 下限 (反向凸轮) (mm) 36.00
抓手 - 上限 (反向凸轮) (mm) 46.00
表面 埋入式
尺寸系列 中型
包装 隔层包装
级别 62-提转型压缩式门锁
通过利用此类新式实用门锁的多个优点,加强了多种快速、易开锁的设计。此类锁提供准确拉起压缩力,并避免摩擦/磨损锁舌;且提供多种表面处理以适应各种类型的安装。

该产品符合下面列出的合规。 点击按钮下载规格文件

索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。