The store will not work correctly when cookies are disabled.
62-42-211-2
压缩式门锁, 提转系列, 中型, 埋入式, 钥匙锁定, 锌合金, 铬镀, 抛光
性能详述
| 材料 |
锌合金 |
| 表面处理 |
铬镀 |
| 颜色/外形 |
抛光 |
| 进入限制 |
钥匙锁定 |
| 锁头款式 |
钥匙锁定 |
| OP厚度 |
0.00 |
| 最大外面板厚度 |
6.00 |
| 抓手 - 下限 (mm) |
16.00 |
| 抓手 - 上限 (mm) |
26.00 |
| 抓手 - 下限 (反向凸轮) (mm) |
46.00 |
| 抓手 - 上限 (反向凸轮) (mm) |
56.00 |
| 表面 |
埋入式 |
| 尺寸系列 |
中型 |
| 级别 |
62-提转型压缩式门锁 |
通过利用此类新式实用门锁的多个优点,加强了多种快速、易开锁的设计。此类锁提供准确拉起压缩力,并避免摩擦/磨损锁舌;且提供多种表面处理以适应各种类型的安装。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
101
|
2026-06-09
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
27
|
2026-06-09
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|
|
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
|
6
|
2026-06-01
|
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
|
|
Nappco Fastener Company
Houston, TX USA
|
2
|
2026-06-04
|
southcoh@nappco.com
1.800.580.2521
|
|
IntechBJ Engineering
Beijing
|
1
|
2026-06-03
|
info@intechbj.com
86-010-83833828
|
|
IntechBJ Engineering Co., Ltd
Beijing
|
1
|
2026-06-03
|
info@intechbj.com
86-010-83833828
|