The store will not work correctly when cookies are disabled.
62-40-301-2
压缩式门锁, 提转系列, 中型, 埋入式, 无限制, 非锁定, 锌合金, 铬镀, 质地
性能详述
| 材料 |
锌合金 |
| 表面处理 |
铬镀 |
| 颜色/外形 |
质地 |
| 进入限制 |
无限制 |
| OP厚度 |
0.00 |
| 最大外面板厚度 |
6.00 |
| 抓手 - 下限 (mm) |
26.00 |
| 抓手 - 上限 (mm) |
36.00 |
| 抓手 - 下限 (反向凸轮) (mm) |
36.00 |
| 抓手 - 上限 (反向凸轮) (mm) |
46.00 |
| 表面 |
埋入式 |
| 尺寸系列 |
中型 |
| 级别 |
62-提转型压缩式门锁 |
通过利用此类新式实用门锁的多个优点,加强了多种快速、易开锁的设计。此类锁提供准确拉起压缩力,并避免摩擦/磨损锁舌;且提供多种表面处理以适应各种类型的安装。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
64
|
2026-11-16
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|
|
HTF Inc
Frederick MD USA
|
26
|
2026-11-02
|
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
|
|
CASH COMPONENTES
Sao Paulo SP Brasil
|
10
|
2026-10-26
|
info@cash.com.br
55.11.3974.8312
|
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
8
|
2026-11-16
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|
|
Nappco Fastener Company
Houston, TX USA
|
1
|
2026-11-02
|
southcoh@nappco.com
1.800.580.2521
|