The store will not work correctly when cookies are disabled.
62-40-101-2
压缩式门锁, 提转系列, 中型, 埋入式, 无限制, 非锁定, 锌合金, 铬镀, 质地
性能详述
| 材料 |
锌合金 |
| 表面处理 |
铬镀 |
| 颜色/外形 |
质地 |
| 进入限制 |
无限制 |
| OP厚度 |
0.00 |
| 最大外面板厚度 |
6.00 |
| 抓手 - 下限 (mm) |
6.00 |
| 抓手 - 上限 (mm) |
16.00 |
| 抓手 - 下限 (反向凸轮) (mm) |
56.00 |
| 抓手 - 上限 (反向凸轮) (mm) |
66.00 |
| 表面 |
埋入式 |
| 尺寸系列 |
中型 |
| 级别 |
62-提转型压缩式门锁 |
通过利用此类新式实用门锁的多个优点,加强了多种快速、易开锁的设计。此类锁提供准确拉起压缩力,并避免摩擦/磨损锁舌;且提供多种表面处理以适应各种类型的安装。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
40
|
2026-03-19
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|
|
HTF Inc
Frederick MD USA
|
37
|
2026-03-12
|
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
|
|
Aero Materiel AB
Jonkoping, Sweden
|
30
|
2026-03-06
|
order@aeromateriel.com
+46.36.34.44.40
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
1
|
2026-03-19
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|