The store will not work correctly when cookies are disabled.
57-40-812-50
弹簧门锁系列自动调节压缩式门锁, 钢, 铜镀
性能详述
| 材料 |
钢 |
| 表面处理 |
铜镀 |
| 进入限制 |
工具 |
| 锁头款式 |
六角形凹槽 |
| 安装 |
铆钉 |
| 抓手 - 下限 (mm) |
2.40 |
| 抓手 - 上限 (mm) |
14.30 |
| 弹簧 |
锯齿状 |
| 拉起 |
11.90 |
| 级别 |
57-弹簧门锁系列自动调节压缩式门锁 |
多用途、可接受、具包容性,此极度经济实用类压缩式门锁是索斯科最简易的一款,只需一小转便可使面板调节到位。其凸起运动型弹簧锁舌可有效应对间距范围、使用性和构造的重大改变。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
No stock is available for this product.