57-20-402-50

Latch

要求报价
性能详述
材料
表面处理 铜镀
颜色/外形 黑色
进入限制 无限制
锁头款式 把手款式
安装 焊接
OP厚度 0.00
最大外面板厚度 3.20
抓手 - 下限 (mm) 1.20
抓手 - 上限 (mm) 4.30
弹簧 平滑
拉起 3.10
级别 57-弹簧门锁系列自动调节压缩式门锁
多用途、可接受、具包容性,此极度经济实用类压缩式门锁是索斯科最简易的一款,只需一小转便可使面板调节到位。其凸起运动型弹簧锁舌可有效应对间距范围、使用性和构造的重大改变。

该产品符合下面列出的合规。 点击按钮下载规格文件

索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。