The store will not work correctly when cookies are disabled.
57-10-312-50
压缩式门锁, 自调型, 彈簧 Latch, 中型, 无限制, 滚花, 焊接安装, 锯齿状, 钢, 铜镀, 光亮
性能详述
| 材料 |
钢 |
| 表面处理 |
铜镀 |
| 颜色/外形 |
光亮 |
| 进入限制 |
无限制 |
| 抓握类型 |
可调式 |
| 锁头款式 |
T型锁头 |
| 安装 |
焊接 |
| OP厚度 |
0.00 |
| 最大外面板厚度 |
6.40 |
| 抓手 - 下限 (mm) |
1.60 |
| 抓手 - 上限 (mm) |
9.50 |
| 尺寸系列 |
中型 |
| 拉起 |
7.90 |
| 级别 |
57-弹簧门锁系列自动调节压缩式门锁 |
多用途、可接受、具包容性,此极度经济实用类压缩式门锁是索斯科最简易的一款,只需一小转便可使面板调节到位。其凸起运动型弹簧锁舌可有效应对间距范围、使用性和构造的重大改变。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
|
48
|
2026-04-02
|
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
|
|
Clancey Company
Overland Park KS USA
|
5
|
2026-04-01
|
info@clancey.com
1.800.747.7405
|
|
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
|
4
|
2026-03-31
|
info@marek.eu
+420 541 420 811
|