56-380-014

弹簧柱塞, 螺纹拧入式, 小型, 无保持打开特性, 钢, 绿色

要求报价
性能详述
材料 钢
颜色/外形 绿色
把手型 颜色 - 4C
把手材料 塑料
安装 螺纹拧入式
尺寸系列 小型
保持打开特性 无保持打开特性
级别 56 - 弹簧柱塞

索斯科的 56弹簧柱塞提供方便的组件安装和移除方式。只需轻轻“一拉”,即可激活这些锁销,从而提供简捷的滑动组件定位和快速释放,以便轻松移除。56 系列在设计上颇具灵活性,适用于空间有限的应用,并可用作滑动装置中的定位销,或用作可卸式门或抽屉的快速释放铰链销。

该产品符合下面列出的合规。 点击按钮下载规格文件

索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。