The store will not work correctly when cookies are disabled.
56-130-014
弹簧柱塞, 螺纹拧入式, 袖珍, 无保持打开特性, 钢, 绿色
性能详述
| 材料 |
钢 |
| 颜色/外形 |
绿色 |
| 把手型 |
颜色 -大型 |
| 把手材料 |
塑料 |
| 安装 |
螺纹拧入式 |
| 尺寸系列 |
袖珍 |
| 保持打开特性 |
无保持打开特性 |
| 级别 |
56 - 弹簧柱塞 |
索斯科的 56弹簧柱塞提供方便的组件安装和移除方式。只需轻轻“一拉”,即可激活这些锁销,从而提供简捷的滑动组件定位和快速释放,以便轻松移除。56 系列在设计上颇具灵活性,适用于空间有限的应用,并可用作滑动装置中的定位销,或用作可卸式门或抽屉的快速释放铰链销。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
No stock is available for this product.