The store will not work correctly when cookies are disabled.
24-20-621-10
埋入式壳体T形手柄系列转舌式门锁, 顺时针旋转锁定, 单、双或三点, 浸锌涂层
性能详述
| 材料 |
钢 |
| 表面处理 |
浸锌涂层 |
| 进入限制 |
无限制 |
| 安装 |
带固定螺栓 |
| 抓手 - 下限 (mm) |
17.50 |
| 抓手 - 上限 (mm) |
20.60 |
| 表面 |
埋入式 |
| 旋转 |
A型-顺时针旋转锁定 |
| 锁定点 |
单、双或三点 |
| 级别 |
24-埋入式T形手柄自调型压缩式门锁 |
索斯科自调式压缩门锁设计结构称心,使用方便。此类门锁可让您用足够的压缩力来关紧门,并且用力关时也没碰撞;只要轻拉并旋转拉手就能快速、简易地打开门。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
No stock is available for this product.