01-43-65

Latch

要求报价
性能详述
材料
表面处理 粉末涂层
颜色/外形 黑色
进入限制 钥匙锁定
安装 带固定螺栓
OP厚度 0.00
最大外面板厚度 7.90
表面 埋入式
旋转 A型-顺时针旋转锁定
手柄款式 手环款式
尺寸系列 中型
锁定点 双点
级别 01 - 埋入式转舌锁
安装这些埋入式漂亮门锁,使门更加美观。圆槽锁壳保持门锁驱动装置拉手不突出到面板上。柜门内部的低平门锁机制提供了多种安装选项和多点式闭锁安装

该产品符合下面列出的合规。 点击按钮下载规格文件

索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。